GHJSC-D6-L25-F2-B0-P3-N3
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/ghj.prj},{NB=GHJSC-D6-L25-F2-B0-P3-N3},{CODE=GHJSC},{DTOL=f8},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_10um},{HRD=-},{D=6},{L=25},{F=2},{B=0},{PLW=-P},{P=3},{PZ=0},{PQ=0},{NLW=-N},{N=3},{NC=0},{RR=0.3},{R=0.3 below},{PZQZ=},{PQQQ=},{MCC=},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{SCM2=},{BAA=0},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{PTQT=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GHJ - Guide shaft - oil free bushing - left end external thread right end internal thread type
Bill of material
GHJSC-D6-L25-F2-B0-P3-N3
CNSORDERNO
GHJSC-D6-L25-F2-B0-P3-N3
Code
GHJSC
D_tolerance
f8
Material_(international)
45
Material_(solar)
S45C
Surface_treatment
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_10um
Hardness
-
Df8
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
mm
Df8t
-0.010/-0.028
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
P thread
P:Coarse thread
PZ: Change coarse external thread to fine thread (bearing nut)
P:Coarse thread
PZ: Change coarse external thread to fine thread (bearing nut)
P
3
4
5
3
4
5
PZ
0
0
mm
PQ
0
0
mm
N thread
N:Coarse thread
N:Coarse thread
N
3
3
NC
0
0
mm
R
0.3
mm
R
0.3 below
mm
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
BA
0
0
mm
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
BA
0
0
mm
BB
0
0
mm
Flat_working
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
PA
0
0
mm
PB
0
0
mm
A
0
0
mm
Z
0
0
mm
Increase_the_external_thread_retracting_groove
N:(Unworked)
N:(Unworked)
PT
0.0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성