??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GHH - Guide shaft - oil free bushing - left end external thread with wrench groove
Bill of material
GHHSC-D6-L25-F2-B0-P3-BA0
CNSORDERNO
GHHSC-D6-L25-F2-B0-P3-BA0
Code
GHHSC
D_tolerance
f8
Material_(international)
45
Material_(solar)
S45C
Surface_treatment
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_10um
Hardness
-
Df8
mm
Df8t
-0.010/-0.028 mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
F
mm
Entrez la valeur pour F
mm
cm
inch
ft
B
mm
P
mm
BA
mm
Entrez la valeur pour BA
mm
cm
inch
ft
W
5 mm
B
8 mm
C
0.5 below mm
R
0.3 below mm
P thread machining
PZ
mm
PQ
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
L-dimensions-tolerances
0
Flat_working
PA
mm
PB
mm
A
mm
Z
mm
Increase_the_external_thread_retracting_groove
PT
0.0 mm
io
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés