??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GHH - 导向轴-无油衬套用-左端外螺纹带扳手槽型
明细表
GHHSC-D6-L25-F2-B0-P3-BA0
型号
GHHSC-D6-L25-F2-B0-P3-BA0
系列码
GHHSC
D公差
f8
材质(国标)
45
材质(日标)
S45C
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度10μ以上
硬度
-
Df8
mm
D公差(f8)
-0.010/-0.028 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
B
mm
P
mm
BA
mm
输入参数值: BA
mm
cm
inch
ft
W
5 mm
B
8 mm
C
0.5以下 mm
R
0.3以下 mm
P螺纹追加工
PZ
mm
PQ
mm
变更L尺寸公差
尺寸公差[mm]
0
平面加工
PA
mm
PB
mm
A
mm
Z
mm
增加外螺纹退刀槽
PT
0.0 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型