GHG7131101R0001
Eaton Crouse-Hinds
Enclosures
For Harsh and Hazard Area
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/enclosures/for_harsh_and_hazar/ghg71_asmtab.prj},{NB=GHG7131101R0001},{SERIES=GHG71},{APP=Empty Enclosure Hazardous Area},{SIZE=1},{COLOR=Grey RAL},{CONF=Standard},{LOD=},{PPATH=parts/ghg71_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
GHG71 Series - Enclosures
Bill of material
GHG7131101R0001
Part No.
GHG7131101R0001
Series
GHG71
Application
Empty Enclosure Hazardous Area
Size
Size 1 (77 x 77 x 40mm)
Size 2 (83 x 111 x 60mm)
Size 3 (128 x 128 x 80mm)
Size 4 (128 x 223 x 80mm)
Size 5 (183 x 183 x 95mm)
Size 6 (283 x 233 x 110mm)
Size 7 (283 x 283 x 110mm)
Size 8 (283 x 569 x 110mm)
Size 1 (77 x 77 x 40mm)
Size 2 (83 x 111 x 60mm)
Size 3 (128 x 128 x 80mm)
Size 4 (128 x 223 x 80mm)
Size 5 (183 x 183 x 95mm)
Size 6 (283 x 233 x 110mm)
Size 7 (283 x 283 x 110mm)
Size 8 (283 x 569 x 110mm)
Paint Color
Grey RAL
Configuration
Standard
Length
77
mm
Width
77
mm
Height
40
mm
Weights
0.2
kg
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성