??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 791 - Abzweigdose für Zone 1/21
Stückliste
GHG7910201R0002
Ident number
LOD
Beschreibung
Abzweigdose für Zone 1/21
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
UL/CSA Prüfbescheinigung
BVS 16 ATEX E 031 X
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 16.0024
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +40 °C
Bemessungsspannung
bis 690 V AC / DC
Ausführung
Ex-e
Schutzart nach EN 60529
IP66
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
Anschlussklemmen
max. 6 + 2 x PE, 4 x 2.5 mm² oder 3 x 4 mm² (mehrdrähtig), max. 3 x 6 mm² oder 4 x 4 mm²
Gehäusematerial
Polyamid
Gewicht
0.5 kg
Farbe
black
Produktbeschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen