??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 721 Intermediate motor - Zwischenklemmenkasten für Zone 1/21
Stückliste
GHG7210001R0013
Ident number
LOD
Beschreibung
Zwischenklemmenkasten für Zone 1/21
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex e IIC T4/ T5/ T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db IP6X
UL/CSA Prüfbescheinigung
BVS 13 ATEX E 013 X
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 13.0031 X
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +40 °C
Bemessungsspannung
bis 690 V AC / DC
Ausführung
Ex-e
Schutzart nach EN 60529
IP66
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
Anschlussklemmen
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
Gewicht
kg
Farbe
black
Produktbeschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen