??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 64 - Druckfestes Gehäuse IIB mit scharnierbarem Deckel
Stückliste
GHG6401905R0213(1)
Identifikation
Detaillierungsgrad
Ausführung
Gehäusegröße
Beschreibung
Druckfestes Gehäuse IIB mit scharnierbarem Deckel
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
Ex II 2 G Ex d e IIB Gb / Ex II 2 D Ex tb IIC Db IP66
EG-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 08 ATEX 1042U
-
-
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom
max. 1150 A
-
-
-
-
-
-
-
-
Schutzart nach EN 60529
IP65
-
-
-
-
Gehäusematerial
Gewicht
Gehäusefarbe
RAL 7032 / 7022
Text für Produktgruppe
Gehäuse in 11 verschiedenen Baugrößen, Vielfältige Ex-d Vorsätze für Drucktaster, Leitungsschutzschalter, Hauptschalter etc. Ex-e Gehäuse für zwei Sammelschienensysteme (Ex-d bis 1150 A und standardmäßig Ex-e bis 630 A)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen