??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 515 - Wandsteckdose für UL/CSA, 100 A, GHG 515
Stückliste
GHG5154407L3001
Ident number
NBALG
LOD
Ausführung
Beschreibung
Wandsteckdose für UL/CSA, 100 A, GHG 515
Polzahl
4-pol.
UL/CSA Prüfbescheinigung
CSA 2089057
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
Bemessungsspannung
600 V AC
Bemessungsstrom
100 A
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 125 A
Schutzart nach EN 60529
IP66
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
1 x 1 1/2'' Myers Hub Adapter, 1 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss
Anschlussklemmen
2 x AWG 12 - 1
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
Gewicht
12.6 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Produktbeschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen