??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 511 - Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 5 pol 16 A für Zone 1
Stückliste
GHG6190001R0010
Ident number
LOD
Ausführung
Beschreibung
Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 16 A für Zone 1
Polzahl
5-pol.
T1
Ex II G Ex de IIC T4
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 1044
T3
IECEx BKI 06.007
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
Bemessungsspannung
24 V / 130 V / 230 V / 400 V (AC)
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 v / Ie 16 A
Schutzart nach EN 60529
IP66
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
1 x M25 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss
Anschlussklemmen
2 x 6 mm²
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester / Flanschsteckdose: Polyamid
Gewicht
2.7 kg
Produktbeschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen