??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 511 - Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 32 A für Zone 1
Stückliste
GHG6190001R0014
Ident number
LOD
Ausführung
Beschreibung
Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 32 A für Zone 1
Polzahl
5-pol.
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 1044
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
Bemessungsspannung
24 V / 130 V / 230 V / 400 V (AC)
Bemessungsstrom
32 A
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 v / Ie 32 A
Schutzart nach EN 60529
IP66
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
1 x M40 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss
Anschlussklemmen
2 x 16 mm²
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester / Flanschsteckdose: Polyamid
Gewicht
3.5 kg
Produktbeschreibung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen