??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 266 - Ex-Sicherheitsschalter 180 A für Zone 1/21
Stückliste
GHG2660006R0002
Identifikation
Detaillierungsgrad
Polzahl
Beschreibung
Ex-Sicherheitsschalter 180 A für Zone 1/21
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex de IIC T6 / <Ex> II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 1164
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BKI 07.0005
zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
Bemessungsspannung
bis max. 690 V
Bemessungsstrom
max. 180 A
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 230 V / Ie 180 A / Ue 400 V / Ie 180 A / Ue 500 V / Ie 150 A / Ue 690 V / Ie 125 A
Ausführung
-
-
Schutzart nach EN 60529
IP54 (optional IP65)
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
Anschlussklemmen Hauptkontakt
1 x 120 mm²
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester
Gewicht
16.5 kg
Gehäusefarbe
schwarz
Produktbeschreibung
Text für Produktgruppe
CEAG Sicherheitsschalter GHG 266/EXKO 2247 bis 180 A kombinieren hohe Sicherheit mit großem AC-3 Schaltvermögen und innovativem Design. NOT-AUS Ausführungen nach EN 60204-1 sowie Klasse 1 nach IEC 60947-3 runden die Baureihe technisch ab.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen