GHCSC-D6-L15-M3
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/ghc.prj},{NB=GHCSC-D6-L15-M3},{CODE=GHCSC},{DTOL=f8},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_10um},{HRD=-},{D=6},{L=15},{M=3},{MLW=},{MC=0},{LCM=},{ECED=},{PA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{ZJJC=},{JA=0},{I=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GHC - Guide shaft - oil free bushing - left end internal thread type
Bill of material
GHCSC-D6-L15-M3
CNSORDERNO
GHCSC-D6-L15-M3
Code
GHCSC
D_tolerance
f8
Material_(international)
45
Material_(solar)
S45C
Surface_treatment
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_10um
Hardness
-
Df8
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
mm
Df8t
-0.010/-0.028
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
3
3
C
0.5 below
mm
M thread machining
nothing
nothing
mc
0
0
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
Flat_working
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
pa
0
0
mm
pb
0
0
mm
a
0
0
mm
z
0
0
mm
Add keyway
N:(Unworked)
N:(Unworked)
JA
0
0
mm
I
0
0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성