카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
0821401340
Aventics
Cylinder accessories
Guide units, series CG1
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/cylinder_accessories/guide_units_series_cg1/gh2_32_100_asmtab.prj},{NB=0821401340(50_0)},{IDNR=},{D=50},{STROKE=50},{POS=0},{B1=130},{B2=100},{B3=46.5},{B4=72},{B5=104},{B6=119},{B7=85},{B8=85},{B9=70.2},{B10=137},{B11=70.2},{B12=46.5},{D1=20},{D2=6},{D3=9.0},{D4=15},{D5=9.0},{D6=6},{D7=40},{D8=24.0},{G1=M8},{NDMG1=8.000},{G2=M8},{NDMG2=8.000},{KK=M16x1.5},{NDM=16.000},{P=1.500},{L1=63},{L2=46.5},{L3=46.5},{L4=4.5},{L5=18.8},{L6=79},{L7=26},{L8=3},{L9=106},{L10=89},{L11=205},{L12=150},{L13=15},{L14=70},{L15=46.5},{L16=46.5},{L17=14},{L18=26},{T1=9.0},{T2=10},{T3=16},{SW1=22},{SW2=6},{WX=0.025},{WY=3.7},{SL=48.000},{ST=8.000},{SX=13.000},{SY=8.000},{SSW=6.000},{XX=54.000},{PPATH=gh2_32_100_parts/gh2_32_100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aventics
Description
GH2 Ø32 - 100 mm - Guide unit
Bill of material
0821401340
Order number
0821401340
0821401340
Suitable piston rod diameter
50
50
mm
Stroke
50
100
200
320
500
600
800
1000
1200
50
100
200
320
500
600
800
1000
1200
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Height
130
130
mm
Distance
100
100
mm
Distance
46.5
46.5
mm
Distance
72
72
mm
Distance
104
104
mm
Height
119
119
mm
Height
85
85
mm
Distance
85
85
mm
Distance
70.2
70.2
mm
Length
137
137
mm
Distance
70.2
70.2
mm
Distance
46.5
46.5
mm
Diameter
20
20
mm
Diameter
6
mm
Diameter
9.0
9.0
mm
Diameter
15
15
mm
Diameter
9.0
9.0
mm
Diameter
6
mm
Diameter
40
40
mm
Diameter
24.0
24.0
mm
Thread
M8
M8
Thread
M8
M8
Thread
M16x1.5
M16x1.5
Length
63
63
mm
Distance
46.5
46.5
mm
Distance
46.5
46.5
mm
Distance
4.5
4.5
mm
Distance
18.8
18.8
mm
Distance
79
79
mm
Length
26
26
mm
Length
3
mm
Length
106
106
mm
Length
89
89
mm
Length
205
205
mm
Length
150
150
mm
Length
15
15
mm
Length
70
70
mm
Distance
46.5
46.5
mm
Length
46.5
46.5
mm
Length
14
14
mm
Length
26
26
mm
Depth
9.0
9.0
mm
Depth
10
mm
Thread depth
16
16
mm
Width across flats
22
22
mm
Width across flats
6
6
mm
Weight
3.8250
3.8250
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성