GGEB-D16-L20-F2-P13
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gge.prj},{NB=GGEB-D16-L20-F2-P13},{CODE=GGEB},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=16},{L=20},{F=2},{P=13},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GGE - Guide shaft - left end step type - tube type
Bill of material
GGEB-D16-L20-F2-P13
CNSORDERNO
GGEB-D16-L20-F2-P13
GGEB-D16-L20-F2-P13
Code
GGEB
GGEB
Types
Tube_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
GCr15
Material_(solar)
SUJ2
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC
Dg6
16
20
25
30
35
40
50
16
20
25
30
35
40
50
mm
Dg6t
-0.006/-0.017
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
d
10
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
ba
0
0
mm
io
website
R
0.3 below
mm
C
0.5 below
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성