??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 47
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
GG33S14 & GG33A14 - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/8" Bore
Bill of material
GG33A14-112_(1)
Product No.
Level of Details
英寸
Description
Sprocket Gear
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Pitch
32
Number of Teeth
Pitch Diameter
英寸
Outside Diameter
英寸
Bore Diameter
0.1248 英寸
Face Width
3/16 英寸
Overall Width
3/8 英寸
Hub Diameter
5/16 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型