카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - GFX-32-NN
HPC
Power transmission parts
Transmission couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/transmission/gfx.prj},{NB=hpc_GFX-32-NN},{REF=GFX-32-NN},{B=48},{C=18.0},{D=50},{E=40.0},{F=75},{G=4},{M=84},{CN=69.0},{CM=138.0},{VM=7100},{MAS=0.918},{MI=5.03},{AGL=±2},{RDL=1.0},{AXL=±1},{MIN=12},{MAX=32},{INFO=INFO},{REP=Représentation simplifiée},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
GFX - Curved tooth coupling, economy range - torque range: 11.5 to 420 Nm. Simplified view
Bill of material
HPC - GFX-32-NN
Part number
GFX-32-NN
GFX-32-NN
B
48
48
mm
C
18.0
18.0
mm
øD
50
50
mm
E
40.0
40.0
mm
øF
75
75
mm
G
4
mm
M
84
84
mm
Nominal torque
69.0
69.0
Nm
Max torque
138.0
138.0
Nm
Max speed
7100
7100
t/min
Weight
0.918
0.918
kg
Moment of inertion
5.03
5.03
kg. cm2
Misalignment angular
±2
°
Misalignment radial
1.0
1.0
mm
Misalignment axial
±1
mm
Bore possible Ød (h7) Min
12
12
mm
Bore possible Ød (h7) Max
32
32
mm
Informations
정보
INFO
View
Simplified view
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성