피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GFWB31-3-2-02C-1
CKD
생산 종료품
Direct acting 2, 3-port solenoid valve for water (special purpose valve) FWB/FWG/GFWB/GFWG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fwb_fwg_gfwb_gfwg/gfwb_asmtab.prj},{NB=GFWB31-3-2-02C-1},{MODEL=GFWB31},{SS=3 : 28mm},{ACTUATION=1 : NC},{OS=3},{MSN=2},{BSC=0},{COIL=2C},{VOLT=1},{NOSV=},{MPQ=},{PPATH=gfwb/assemblies/gfwb_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
GFWB
BOM
GFWB31-3-2-02C-1
Model no.
GFWB31
GFWB31
Series size
3 : 28mm
3 : 28mm
Actuation
1 : NC
Orifice size
3 : φ3
5 : φ4
6 : φ5
3 : φ3
5 : φ4
6 : φ5
Manifold station No.
2 : 2 stations
3 : 3 stations
4 : 4 stations
5 : 5 stations
6 : 6 stations
7 : 7 stations
8 : 8 stations
9 : 9 stations
10 : 10 stations
0 : Actuator only
X : With masking plate
2 : 2 stations
3 : 3 stations
4 : 4 stations
5 : 5 stations
6 : 6 stations
7 : 7 stations
8 : 8 stations
9 : 9 stations
10 : 10 stations
0 : Actuator only
X : With masking plate
Body/sealant combination
0: Copper alloy, NBR
D: Stainless stee, NBR
0: Copper alloy, NBR
D: Stainless stee, NBR
Coil option
2C: Grommet lead wire
2CS: Grommet lead wire with surge suppressor
2G: With DIN terminal box (Pg11)
2HS : DIN terminal box with lamp/surge suppressor (Pg11)
2CG : Conduit (CTC19)
2CH Conduit (G1/2)
3T : With T type terminal box (G1/2)
3RS : T type terminal box with lamp/surge suppressor (G1/2)
2C: Grommet lead wire
2CS: Grommet lead wire with surge suppressor
2G: With DIN terminal box (Pg11)
2HS : DIN terminal box with lamp/surge suppressor (Pg11)
2CG : Conduit (CTC19)
2CH Conduit (G1/2)
3T : With T type terminal box (G1/2)
3RS : T type terminal box with lamp/surge suppressor (G1/2)
Rated voaltage
1: 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
2: 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
3: 24 VDC
4 : 12VDC
1: 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
2: 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
3: 24 VDC
4 : 12VDC
No. of solenoid valves
Blank : No masking plate
Blank : No masking plate
Masking plate quantity
Blank : No masking plate
Blank : No masking plate
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성