magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
539288 GF-1/4-2
Festo
제품
공압 피팅 시스템
분배기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/distribut/gf.prj},{NB=539288 GF-1/4-2},{TNR=539288},{TYP=GF-1/4-2},{VERS=2.000},{A=70.000},{B=81.500},{C=34.500},{D=G1/4},{DNDR=13.157},{DKDR=11.445},{E=19.000},{F=46.000},{FNDR=0.000},{FKDR=0.000},{FF=46.000},{G=20.000},{H=40.000},{J=50.000},{K=65.000},{L=131.000},{L1=0.5},{M=28.000},{N=20.000},{P=13.500},{Q=19.500},{NW=8.000},{SW=0.000},{D1=-},{D1NDR=0.000},{D1KDR=0.000},{D2=-},{D3=0.000},{L2=0.000},{DK=0.000},{ND=2.000},{NA=0.000},{NC=0.000},{ND1=0.000},{ND2=0.000},{NA1=0.000},{NA2=0.000},{SWD=0.000},{ICD=0.000},{GTIN=4052568177423}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
GF - 회전 분배기
BOM
539288 GF-1/4-2
Part Number
539288
539288
Type
GF-1/4-2
GF-1/4-2
A
70.000
70.000
mm
B
81.500
81.500
mm
C
34.500
34.500
mm
나사산
G1/4
G1/4
E
19.000
19.000
mm
F
46.000
46.000
G
20.000
20.000
mm
H
40.000
40.000
mm
J
50.000
50.000
mm
K
65.000
65.000
mm
L
131.000
131.000
mm
L1
0.5
0.5
mm
M
28.000
28.000
mm
N
20.000
20.000
mm
P
13.500
13.500
mm
Q
19.500
19.500
mm
NW
8.000
8.000
mm
SW
0.000
0.000
mm
D1
-
-
D2
-
-
L2
0.000
0.000
mm
GTIN
4052568177423
4052568177423
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성