카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GEXA-C10C8-2-02C-1
CKD
유체 제어 장비
전용유체용 솔레노이드 밸브
Pilot operated 2-port solenoid valve for compressed air EXA/GEXA
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/solenoid_valve_for_dedicated_fluid/exa_gexa/gexa_asmtab.prj},{NB=GEXA-C10C8-2-02C-1},{IDNR=},{MODEL=GEXA},{PSC=C10},{PS=C8: Ø8},{SN=2},{BSC=0},{COIL=2C},{VOLT=1},{VERS=2},{PPATH=gexa/parts/gexa_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
GEXA - manifold
BOM
GEXA-C10C8-2-02C-1
Model no.
GEXA
Port size C
C10: Ø10
C12: Ø12
C10: Ø10
C12: Ø12
Port size A
C8: Ø8
C8: Ø8
Station number
2 station
3 station
4 station
5 station
2 station
3 station
4 station
5 station
Body/sealant combination
0: H-NBR, internal exhaust specification
0: H-NBR, internal exhaust specification
Coil options
2C: Lead wire(without indicator light and surge suppressor)
2G: DIN terminal box (Pg7), without indicator light
2GS: DIN terminal box (Pg7), without indicator light, with surge suppressor
2H: DIN terminal box (Pg7), with indicator light (inside terminal box)
2HS: DIN terminal box (Pg7), with indicator light (inside terminal box) and surge suppressor
2KS: DIN terminal box, with M12 connector cable, indicator light (inside terminal box) and surge suppressor
2C: Lead wire(without indicator light and surge suppressor)
2G: DIN terminal box (Pg7), without indicator light
2GS: DIN terminal box (Pg7), without indicator light, with surge suppressor
2H: DIN terminal box (Pg7), with indicator light (inside terminal box)
2HS: DIN terminal box (Pg7), with indicator light (inside terminal box) and surge suppressor
2KS: DIN terminal box, with M12 connector cable, indicator light (inside terminal box) and surge suppressor
Voltage
1: 100 VAC
3: 24 VDC
4: 12 VDC
1: 100 VAC
3: 24 VDC
4: 12 VDC
A
10
mm
B
38
mm
C
8
8
mm
D
40
40
mm
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성