??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro SK40 - M3-M33 (ER40)
Bill of material
403.16.02.26
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
403.16.02.26
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation SK40 - M3-M33 (ER40) - 120 DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
63 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
120 mm
Gesamtlänge
188.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0260
Masse (Gewicht)
2.5 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001109806
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models