??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro Ø 32 - M4-M33 (ER40)
Bill of material
120.16.3240
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
120.16.3240
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation Ø 32 - M4-M33 (ER40) DIN 1835 B+E
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN1835
Körperdurchmesser 1
63 mm
Kraglänge
109 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
32
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0260
Masse (Gewicht)
1.5 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001132828
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models