??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro Ø 32 - M4-M27 (ER32)
Bill of material
120.16.3232
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
120.16.3232
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation Ø 32 - M4-M27 (ER32)
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN1835
Körperdurchmesser 1
50 mm
Kraglänge
69 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
32
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
Masse (Gewicht)
1.5 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
4.5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001132835
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models