??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro Ø 25 - M3-M10 (ER16)
Bill of material
120.16.2516
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
120.16.2516
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation Ø 25 - M3-M10 (ER16),DIN 1835 B+E Mit Minimutter
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN1835
Körperdurchmesser 1
22 mm
Kraglänge
58 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
25
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
Masse (Gewicht)
1 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
3.5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
8 mm
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001075019
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models