??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter SK 40 - M5-M22
Bill of material
402.16.20
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
mm
Gesamtlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0310
Masse (Gewicht)
1.6 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
18 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
Zolltarifnummer
84669360
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD