??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter HSK 63 M5-M22 DIN 69893-F
Bill of material
F63.16.20
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.16.20
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter HSK 63 M5-M22 - Gr.2 - 140 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
53 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
140 mm
Gesamtlänge
165 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0310
Masse (Gewicht)
2.1 kg
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
18 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001151409
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)