suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
100228B GET 14-20
Trelleborg Industrial Products
线缆护套
IP67 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip67/get.prj},{NB=100228B_GET 14-20},{ARTNR=100228B},{CO=M32},{DES=GET 14-20 GREY EPDM},{OC=M32},{IP=IP67},{MAT=EPDM},{T=-40 to +120},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=No},{DIAMIN=14},{DIAMAX=20},{IR1=14 - 20},{MT=Snap-in},{D=32.2},{L=39},{H=21.5},{WT=1.3 - 5},{W=12},{WP=6.6},{PA=500},{MOQ=500},{DT=on request},{CN=40169997},{COLOUR=0.5,0.5,0.5,0},{VERS=5},{DES2=GET 14-20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
GET - Cable Grommet IP67
明细表
100228B_GET 14-20
料号
100228B
100228B
描述
GET 14-20 GREY EPDM
GET 14-20 GREY EPDM
开孔尺寸
M32
M32
IP等级
IP67
材质
EPDM
EPDM
材料温度区间
-40 到 +120
-40 到 +120
°C
特性
halogen free
halogen free
特性
RoHS
适用线数
1
适用于有接头的线缆
不
不
最小线径
14
14
mm
最大线径
20
20
mm
电缆直径
14 - 20
14 - 20
mm
安装方式
卡装
直径
32.2
32.2
mm
长度
39
39
mm
高度(mm)
21.5
21.5
mm
壁厚1
1.3 - 5
mm
产品重量
12
12
g
包装重量
6.6
6.6
kg
包装数量
500
500
发货数量
500
500
交货时间
按需求
海关关税号
40169997
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型