??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Geschraubte Verbindung PN 6/10
Stückliste
2120602
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung.
Ausschreibungstext
Hocheffizienz-Pumpe Wilo-Yonos MAXO plus elektronisch geregelt, Nassläufer-Umwälzpumpe, Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen. Serienmäßig mit: *Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel) *3 Drehzahlstufen (n = konstant) *LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen *Elektroanschluss mit dem Wilo-Stecker *Störleuchte und Kontakt für Sammelstörmeldung *Wärmedämmschale Bei Flanschpumpen - Flanschausführungen: *Standardausführung für Pumpen DN 32 bis DN 65: Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansche PN 6 und PN 16 *Standardausführung für Pumpen DN 80 / DN 100: Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansch PN 6
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010980
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-200
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
PPE/PS-GF30
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
Volumenstrom (BEP)
m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Doppelpumpe
false
Elektrischer Anschluss
2 x M20x1.5
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
0.00 A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
Energy Efficiency Index (EEI)
0
Isolationsklasse nach IEC
F
Pumpenschaltung
0
Drehzahl
0 1/min
Drehzahlregelung Motor
Frequenzumrichter
Art der Drehzahlregelung
0
Kommunikation
0
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
Funkstandard 5G
nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
nein
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
nein
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
nein
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
nein
Potentialfreier Schaltkontakt
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
nein
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
Umgebungstemperatur
-20.0 °C
Anschluss Einlassseite
Durchmesser, Anschluss Einlass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
Flanschform
Verschraubung Außengewinde
Einbaulänge
0 mm
Schutzart (IP)
IPX4D
Gewicht
kg
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Außendurchmesser Flansch
0
Außendurchmesser Flansch
0
Abmessungen
24 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Nenninnendurchmesser
mm
Nenninnendurchmesser
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Teilkreis
0
Teilkreis
0
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Flanschmaße Pumpe
0 mm
Anzahl der Schraublöcher
0
Anzahl der Schraublöcher
0
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Anschlussmaß Pumpengehäuse
mm
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Wanddicke Anschluss
mm
Wanddicke Anschluss
mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Mittenabstand Löcher
0 mm
Mittenabstand Löcher
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Pumpenhöhe
mm
Pumpenhöhe
0 mm
Durchmesser Motor
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
17 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
Anschlusslänge
90 mm
Anschlusslänge
90 mm
Abmessungen
mm
Höhe Pumpengehäuse
mm
Mittenanschluss zu Motorende
mm
Dicke Elektrogehäuse
mm
Breite Elektrogehäuse
mm
Abstand bis Mittenanschluss
mm
Länge Elektrogehäuse links
mm
Länge Elektrogehäuse rechts
mm
Arbeitslänge
71 mm
Arbeitslänge
71 mm
Baulänge
180 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Mit Dämmschale
yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen