카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7004700600
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/3_gerade_einschr_form_a.prj},{NB=7004700600},{BZ=7004700600},{VK=40-SDS-14-G1/2A-SST},{D1=14},{D2=G 1/2 A},{D2NDM=20.955},{DX=11.5},{LG=34.0},{L2=16.8},{SW1=27},{I=14},{DF=18.3},{DA=25.8},{A1=3.15},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=26.7},{L3=11.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{GEWA1=18.3},{GEWA2=21.15},{R1=1.2},{F2=4.15},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form A - Gerader Einschraubstutzen, Dichtfläche, Form A
Bill of material
7004700600
Order no.
7004700600
7004700600
Order Designation
40-SDS-14-G1/2A-SST
40-SDS-14-G1/2A-SST
D1
14
14
mm
D2
G 1/2 A
G 1/2 A
인치
DX
11.5
11.5
mm
Total length
34.0
34.0
mm
Lenght l2
16.8
16.8
mm
Width across flats SW1
27
27
mm
I
14
14
mm
Info
Catalog
Further information
Assembly instructions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성