??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
VOSS
Beschreibung
Gerade Aufsteckstutzen, ISO 11926-2/3 - Einschraubgewinde: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514) Abdichtung durch O-Ring, Rohransatz vormontiert
Stückliste
0173152007
Bestell-Nr.
Verkaufsbezeichnung
Info
Katalog
Rohr-AD d1
mm
Druck
bar
Gewinde d2
Länge l3
mm
Länge l5
mm
Schlüsselweite SW1
mm
Schlüsselweite Überwurfmutter
mm
Gewindelänge i
mm
Anzugsdrehmoment -10%
Nm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen