??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
GEOS TGS 4050-3
Bill of material
72006401
MD01
VAR__MANUID_
72006401
Kurzbeschreibung
GEOS TGS 4050-3
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 3-reihig, 18 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 4050<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 466 x 35 mm
Internationale Artikelnummer
4013902626717
Artikelnummer des Herstellers
72006401
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS 4050-3
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.561
LENGTH
466
WIDTH
350
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей