??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
GEOS NS35/15-350
Bill of material
72003701
MD01
VAR__MANUID_
72003701
Kurzbeschreibung
GEOS NS35/15-350
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3040, GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 350 mm, Höhe 15 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 350 x 15 mm
Internationale Artikelnummer
4013902640256
Artikelnummer des Herstellers
72003701
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35/15-350
EF000010
EV005272
EF000040
15
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
350
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
265
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.245
LENGTH
350
WIDTH
35
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели