??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS MH-22
Bill of material
72002301
MD01
VAR__MANUID_
72002301
Kurzbeschreibung
GEOS MH-22
Langbeschreibung
Montagehalter-Set, zur werkzeuglosen Montage von Normschienen 35 x 7,5 mm und Montageplatten in unterschiedlichen Höhen, Set = 4 Stück, für GEOS-L/-S 3030-22, GEOS-L/-S 3040-22, GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 4030-22, GEOS-S 5040-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>39 x 75 x 155,5 mm
Internationale Artikelnummer
4013902614288
Artikelnummer des Herstellers
72002301
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS MH-22
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.2658
LENGTH
75
WIDTH
39
DEPTH
155.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés