??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS MH-18
Bill of material
72002201
MD01
VAR__MANUID_
72002201
Kurzbeschreibung
GEOS MH-18
Langbeschreibung
Montagehalter-Set, zur werkzeuglosen Montage von Normschienen 35 x 7,5 mm und Montageplatten in unterschiedlichen Höhen, Set = 4 Stück, für GEOS-L/S 3030-18, GEOS-L/-S 3040-18, GEOS-S 4030-18<br /><strong>Abmessungen: </strong>39 x 75 x 109,5 mm
Internationale Artikelnummer
4013902614257
Artikelnummer des Herstellers
72002201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS MH-18
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.182
LENGTH
75
WIDTH
39
DEPTH
109.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés