GELB1101
Misumi
誘명꽣
방진/방음/안전 보호재/정전 소재
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/31_antivibration_items/gelb_asmtab.prj},{NB=GELB1101},{TP=GELB},{MATB=Silicone},{MATC=304 Stainless Steel Equivalent},{AC=Washers, Low Head Bolts, Hexagon Nut},{MATAC=304 Stainless Steel Equivalent},{NO=1},{PPATH=gelb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
GELB - 방진겔부시
BOM
GELB1101
형번
GELB1101
타입선택
GELB
본체 재질
실리콘
칼라 소재
SUS304상당품
부속품
와셔/저두 볼트/육각너트
부속품 소재
SUS304상당품
호칭
1101
1401
1402
2501
2502
1101
1401
1402
2501
2502
D1
11
mm
D2
7
mm
d1
4
mm
d2
3
mm
H1
3
mm
H2
3.5
mm
L
6
mm
t
0.5
mm
사용하중
0.49~1.77 {0.05~0.18}
N {kgf}
스프링정수 +/-20%
10.59 {1.08}
N/mm{kgf/mm}
아스카/C경도
-
침입도경도
80
사용 주파수
0.05kg일시 90~, 0.18kg일시 60~
Hz
와셔외경
12
mm
부속볼트사이즈
M3x12
본체의 색상
유백색
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성