??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GELB - 防振ゲルブシュ
部品表
GELB1101
型番
GELB1101
タイプ選択
GELB
本体材質
シリコン
材質 カラー
SUS304相当品
付属品
ワッシャ・低頭ボルト・六角ナット
材質 付属品
SUS304相当品
呼び
D1
11 mm
D2
7 mm
d1
4 mm
d2
3 mm
H1
3 mm
H2
3.5 mm
L
6 mm
t
0.5 mm
使用荷重
0.49~1.77 {0.05~0.18} N {kgf}
ばね定数 +/-20%
10.59 {1.08} N/mm{kgf/mm}
アスカーC硬度
-
針入度硬度
80
使用周波数
0.05kg時 90~, 0.18kg時 60~ Hz
ワッシャ外径
12 mm
付属ボルトサイズ
M3x12
本体の色
乳白色
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)