GEHBE-D6-L25-F2-B0-P6-BA0
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/geh.prj},{NB=GEHBE-D6-L25-F2-B0-P6-BA0},{CODE=GEHBE},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=6},{L=25},{F=2},{B=0},{P=6},{BA=0},{RR=0.3},{R=0.3 below},{LCM=},{SCM=},{BB=0},{BBA=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GEH - Guide shaft - left external thread with wrench groove - pipe type
Bill of material
GEHBE-D6-L25-F2-B0-P6-BA0
CNSORDERNO
GEHBE-D6-L25-F2-B0-P6-BA0
GEHBE-D6-L25-F2-B0-P6-BA0
Code
GEHBE
GEHBE
Types
Tube_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
GCr15
Material_(solar)
SUJ2
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC
Dg6
6
8
10
12
13
16
20
25
30
6
8
10
12
13
16
20
25
30
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
B
0
0
mm
p
6
6
mm
BA
mm
값 입력 BA
mm
cm
inch
ft
확인
W
5
mm
b
8
mm
d
2
mm
R
0.3
mm
R
0.3 below
mm
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
bb
0
0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성