GEEBE-D16-L20-F2-B0-P16-T2-S0-Q16
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gee.prj},{NB=GEEBE-D16-L20-F2-B0-P16-T2-S0-Q16},{CODE=GEEBE},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=16},{L=20},{F=2},{T=2},{B=0},{S=0},{P=16},{Q=16.0},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{SCM2=},{BAA=0},{BB=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GEE - Guide shaft - external thread type at both ends - pipe type
Bill of material
GEEBE-D16-L20-F2-B0-P16-T2-S0-Q16
CNSORDERNO
GEEBE-D16-L20-F2-B0-P16-T2-S0-Q16
GEEBE-D16-L20-F2-B0-P16-T2-S0-Q16
Code
GEEBE
GEEBE
Types
Tube_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
GCr15
Material_(solar)
SUJ2
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC
Dg6
16
20
25
30
35
40
16
20
25
30
35
40
mm
Dg6t
-0.006/-0.017
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
B
0
0
mm
S
0
0
mm
P
16
16
mm
Q
16.0
16.0
mm
d
8
mm
R
0.3 below
mm
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
N:(Unworked)
BA:Add_1_wrench_groove
ba
0
0
mm
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
N:(Unworked)
BA
0
0
mm
bb
0
0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성