GEDBE-D6-L20-M3-BA0
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/ged.prj},{NB=GEDBE-D6-L20-M3-BA0},{CODE=GEDBE},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=6},{L=20},{M=3},{MM=3.000},{BA=0},{LCM=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GED - Guide shaft - left end internal thread with wrench type - pipe type
Bill of material
GEDBE-D6-L20-M3-BA0
CNSORDERNO
GEDBE-D6-L20-M3-BA0
GEDBE-D6-L20-M3-BA0
Code
GEDBE
GEDBE
Types
Tube_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
GCr15
Material_(solar)
SUJ2
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC
Dg6
6
8
10
12
13
16
20
25
30
6
8
10
12
13
16
20
25
30
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
3
3
MM
3.000
3.000
mm
BA
mm
값 입력 BA
mm
cm
inch
ft
확인
W
5
mm
b
8
mm
d
2
mm
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성