??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GED - 导向轴-左端内螺纹带扳手型-管型
明细表
GEDBE-D6-L20-M3-BA0
型号
系列码
类型
管型·左端内螺纹带扳手槽
D公差
g6
材质(国标)
GCr15
材质(日标)
SUJ2
表面处理
硬度
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
Dg6
mm
D公差(g6)
-0.004/-0.012 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
M(粗牙螺纹)
MM
mm
BA
mm
输入参数值: BA
mm
cm
inch
ft
W
5 mm
B
8 mm
d
2 mm
C
0.5以下 mm
变更L尺寸公差
尺寸公差 [mm]
0
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型