GECBE-D16-L25-M12
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gec.prj},{NB=GECBE-D16-L25-M12},{CODE=GECBE},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=16},{L=25},{M=12},{MM=12.000},{LCM=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GEC - Guide shaft - left end internal thread type - pipe type
Bill of material
GECBE-D16-L25-M12
CNSORDERNO
GECBE-D16-L25-M12
GECBE-D16-L25-M12
Code
GECBE
GECBE
Types
Tube_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
GCr15
Material_(solar)
SUJ2
Surface_treatment
-
-
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC
Dg6
16
20
25
30
35
40
50
16
20
25
30
35
40
50
mm
Dg6t
-0.006/-0.017
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
12
T2
12
T2
d
8
mm
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성