카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBS2.5-30-B25-P8
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebs2_5.prj},{NB=GEBS2.5-30-B25-P8},{TYPECODE=GEBS2.5},{TEETH=30},{B=25},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=8.000},{P=[8:45/1],9.525,12.7},{N=[8:41/1],9.525,12.7},{D1=75.000},{D=80.000},{D2=68.750},{H=65},{L=41},{L1=16},{L2=8},{MX=6},{CATALOG=gebs2.5.jpg},{MOD=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
GEBS2.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module2.5
Bill of material
GEBS2.5-30-B25-P8
typecode
GEBS2.5
teeth
30
30
b
25
Shaft Bore Specs.
P
N
P
N
D0
D1
75.000
75.000
D
80.000
80.000
D2
68.750
68.750
H
65
65
L
41
41
L1
16
16
L2
8
8
M
M6
M6
catalog
gebs2.5.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성