??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GEAHB2.5, GEAHBB2.5, GEAHBG2.5, GEAHS2.5, GEAB2.5, GEABB2.5, GEABG2.5, GEAS2.5, GEAKB2.5, GEAKBB2.5, GEAKBG2.5, GEAKS2.5 - Stirnräder- Eingriffswinkel 20 Grad Modul 2.5
Stückliste
GEAHB2.5-12-20-A-8
Teile-Nr.
GEAHB2.5-12-20-A-8
Spezifikationen Wellenbohrung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Modul
2.5
Anz. Zähne
B
mm
Zahnform
Wellenbohrungs-Ø P 1mm-Schritte
mm
d
30.0 mm
d
35.0 mm
G
23.75 mm
h
0 mm
l
0 mm
l1
0 mm
l2
0 mm
M (Regel)
-
Stellschraube
Maß Gewindebohrung
TPC
Gear bottom adjustment of phase focus
Nabe Schnitt
Bohrungsposition BS, 0.5mm-Schritte
mm
Abgesetzte Bohrung
Z (1mm-Schritte)
mm
J (0.1mm-Schritte)
mm
Abgesetzte Bohrung auf beiden Seiten
Q 1mm-Schritte
mm
R 1mm-Schritte
mm
S 1mm-Schritte
mm
T 1mm-Schritte
mm
Nut für Sicherungsring
SRG 0.5mm-Schritte
mm
d2
0.0 mm
m
0.00 mm
n
0.00 mm
Seitliches Langloch
LFC 1mm-Schritte
mm
LTC 1mm-Schritte
mm
M wählbar
C
0.0 mm
Seitliche Durchgangsbohrung
KFC 1mm-Schritte
mm
KTC 1mm-Schritte
mm
K 0.5mm-Schritte
mm
Seitliche Gewindebohrung
Side Tapped Hole Direction
QFC 1mm-Schritte
mm
QTC 1mm-Schritte
mm
M wählbar
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC (1mm-Schritte)
mm
ZTC (1mm-Schritte)
mm
U Selection
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen