??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GEAHB1.0, GEAHBB1.0, GEAHBG1.0, GEAHS1.0, GEAB1.0, GEABB1.0, GEABG1.0, GEAS1.0, GEAKB1.0, GEAKBB1.0, GEAKBG1.0, GEAKS1.0 - Ingranaggi dritti - Angolo di pressione 20° - Modulo 1.0
Lista materiale
GEAHB1.0-12-10-K-6
Cod. comp.
GEAHB1.0-12-10-K-6
Specifiche foro albero
Materiale
Trattamento superficie
Accessori
-
Modulo
1.0
N. di denti
B
mm
Profilo denti
Shaft Bore Dia. PH7 (1mm Increment)
mm
d Reference Dia.
12 mm
D Tip Dia.
14 mm
G Root Dia.
9.5 mm
H
14 mm
L
30 mm
l1
20 mm
l2
5 mm
M (grossa)
-
Vite di fermo
Dimensione foro maschiato
Selezione TPC
Gear bottom adjustment of phase focus
Taglio risalto
Posizone foro BS - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro con gradino
Z Incrementi di 1mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Foro con gradino sui due lati
Q Incrementi di 1mm
mm
R Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 1mm
mm
T Incrementi di 1mm
mm
Retaining Ring Groove
SRG Incrementi di 0.5mm
mm
d2
0.0 mm
m
0.00 mm
n
0.00 mm
Foro asolato laterale
LFC - Incrementi di 1mm
mm
LTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
C
0.0 mm
Foro passante laterale
KFC Incrementi di 1mm
mm
KTC - Incrementi di 1mm
mm
K - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro maschiato laterale
Side Tapped Hole Direction
QFC - Incrementi di 1mm
mm
QTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC Incrementi di 1mm
mm
ZTC Incrementi di 1mm
mm
Selezione U
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD