??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GEAHB, GEAHBB, GEAHBG, GEAHS, GEAB, GEABB, GEABG, GEAS, GEAKB, GEAKBB, GEAKBG, GEAKS_2.0 - Stirnräder- Eingriffswinkel 20 Grad Modul 2.0
Stückliste
GEAHB2.0-12-15-A-8
Teile-Nr.
GEAHB2.0-12-15-A-8
Spezifikationen Wellenbohrung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Modul
2.0
Anz. Zähne
B
mm
Zahnform
Wellenbohrungs-Ø P 1mm-Schritte
mm
d
24 mm
d
28 mm
G
19 mm
h
0 mm
l
0 mm
l1
0 mm
l2
0 mm
m (Regelgewinde)
-
Stellschraube
Maß Gewindebohrung
TPC
Gear bottom adjustment of phase focus
Nabe Schnitt
Bohrungsposition BS, 0.5mm-Schritte
mm
Abgesetzte Bohrung
Z (1mm-Schritte)
mm
J (0.1mm-Schritte)
mm
Abgesetzte Bohrung auf beiden Seiten
Q 1mm-Schritte
mm
R 1mm-Schritte
mm
S 1mm-Schritte
mm
T 1mm-Schritte
mm
Nut für Sicherungsring
SRG 0.5mm-Schritte
mm
d2
0.0 mm
m
0.00 mm
n
0.00 mm
Seitliches Langloch
LFC 1mm-Schritte
mm
LTC 1mm-Schritte
mm
M wählbar
C
0.0 mm
Seitliche Durchgangsbohrung
KFC 1mm-Schritte
mm
KTC 1mm-Schritte
mm
K 0.5mm-Schritte
mm
Seitliche Gewindebohrung
Side Tapped Hole Direction
QFC 1mm-Schritte
mm
QTC 1mm-Schritte
mm
M wählbar
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC (1mm-Schritte)
mm
ZTC (1mm-Schritte)
mm
U Selection
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen