??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GEAHB, GEAHBB, GEAHBG, GEAHS, GEAB, GEABB, GEABG, GEAS, GEAKB, GEAKBB, GEAKBG, GEAKS_2.0 - Engrenages droits-Angle de pression de 20°, module 2.0
Nomenclature
GEAHB2.0-12-15-A-8
Traitement de la surface du support
GEAHB2.0-12-15-A-8
Spécifications des trous d'arbre
Matériau
Traitement de surface
Module
2.0
Nbre de dents
B
mm
Forme des dents
Diam. de trou d'arbre P Incrément de 1mm
mm
d
24 mm
D
28 mm
G
19 mm
H
0 mm
L
0 mm
l1
0 mm
l2
0 mm
M (filetage normal)
-
Vis de serrage
Dimension du trou taraudés
TPC
Gear bottom adjustment of phase focus
Coupe du bossage
Position du trou BS, incrément de 0.5mm
mm
Trou étagé
Z Incrément de 1 mm
mm
J Incrément de 0.1 mm
mm
Trou étagé deux côtés
Q Incrément de 1 mm
mm
R Incrément de 1 mm
mm
S Incrément de 1 mm
mm
T Incrément de 1 mm
mm
Retaining Ring Groove
SRG Incrément de 0.5 mm
mm
d2
0.0 mm
m
0.00 mm
n
0.00 mm
Orifice fendu latéral
LFC Incrément d'1mm
mm
LTC Incrément de 1mm
mm
Sélection de M
C
0.0 mm
Trou traversant latéral
KFC Incrément de 1 mm
mm
KTC Incrément de 1mm
mm
K Incrément de 0.5mm
mm
Trous taraudés latéraux
Side Tapped Hole Direction
QFC Incrément de 1mm
mm
QTC Incrément de 1mm
mm
Sélection de M
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC Incrément de 1 mm
mm
ZTC Incrément de 1 mm
mm
Sélection de U
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés