??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GEABM, GEABMS, GEABMT, GEABP, GEABPS, GEABPT, GEABA, GEABAS, GEABAT - Plastic Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Lista materiale
GEABM1.0-15-12-A-6
Cod. comp.
Materiale ingranaggio dritto
Materiale inserto
Modulo
Numero di denti
B
mm
Profilo denti
PH7 Shaft Bore Dia.
mm
d Reference Dia.
mm
D Tip Dia.
mm
G Root Dia.
mm
H
mm
L
mm
l1
mm
l2
mm
M (grossa)
d1
0 mm
Vite di fermo
Dimensione foro maschiato
TPC
Gear bottom adjustment of phase focus
Taglio risalto
Posizone foro BS - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro con gradino
Z Incrementi di 1mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Foro con gradino sui due lati
Q Incrementi di 1mm
mm
R Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 1mm
mm
T Incrementi di 1mm
mm
Foro asolato laterale
LFC - Incrementi di 1mm
mm
LTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
C
0.0 mm
Foro passante laterale
KFC Incrementi di 1mm
mm
KTC - Incrementi di 1mm
mm
K - Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD