??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GEAB0.8, GEABS0.8, GEABG0.8, GEABB0.8, GEABN0.8, GEAHBB0.8, GEAHB0.8, GEAHBS0.8, GEAHBG0.8, GEAHBN0.8 - Spur Gears - Pressure Angle 20degree Module 0.8
Lista materiale
GEAHBN0.8-12-7-K-4
Cod. comp.
GEAHBN0.8-12-7-K-4
Specifiche foro albero
Materiale
Trattamento superficie
N. di denti
Modulo
0.8
B
mm
Profilo denti
PH7 Shaft Bore Dia.
mm
d Reference Dia.
9.6 mm
D Tip Dia.
11.2 mm
G Root Dia.
7.6 mm
H
11.2 mm
L
20 mm
l1
13 mm
l2
3 mm
M (grossa)
-
Vite di fermo
Dimensione foro maschiato
TPC
Taglio risalto
Posizone foro BS - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro con gradino
Z Incrementi di 1mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Foro con gradino sui due lati
Q Incrementi di 1mm
mm
R Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 1mm
mm
T Incrementi di 1mm
mm
Retaining Ring Groove
SRG Incrementi di 0.5mm
mm
Foro asolato laterale
LFC - Incrementi di 1mm
mm
LTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
C
0.0 mm
Foro passante laterale
KFC Incrementi di 1mm
mm
KTC - Incrementi di 1mm
mm
K - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro maschiato laterale
Side Tapped Hole Direction
QFC - Incrementi di 1mm
mm
QTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD