GDTC40-450
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/gdtc_asmtab.prj},{NB=GDTC40-450},{MATGR=Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene},{MATCC=C},{NO=40},{LS=450},{AC=CHE40, CHES40},{A=7.4},{B=2.4},{C=20},{D=17},{E=14},{F=17},{G=10},{H=10},{TT=1.5},{MASS=0.69},{PPATH=gdtc_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GDTC, GDTS - 链条导向件
明细表
GDTC40-450
零件No.
GDTC40-450
GDTC40-450
导轨材质
超高分子聚乙烯
C型槽材质
钢
不锈钢
钢
不锈钢
C型槽钢表面处理
镀锌
No.
40
40
L尺寸选择
450
950
2000
450
950
2000
mm
适用链条
CHE40, CHES40
CHE40, CHES40
A
7.4
7.4
mm
B
2.4
2.4
mm
C
20
20
mm
D
17
17
mm
E
14
mm
F
17
17
mm
G
10
10
mm
H
10
10
mm
t
1.5
1.5
mm
重量
0.69
0.69
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型