GDCHC-D6-L20-M3
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gdc-gda.prj},{NB=GDCHC-D6-L20-M3},{CODE=GDCHC},{LX=Left end internal thread},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{D=6},{L=20},{MLW=-M},{M=3},{MC=0},{ML=0},{NLW=},{N=0},{NC=0},{NL=0},{MCC=},{MNL=},{LCM=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GDC-GDAH - Guide shaft - left end female / both ends female
Bill of material
GDCHC-D6-L20-M3
CNSORDERNO
GDCHC-D6-L20-M3
GDCHC-D6-L20-M3
Code
GDCHC
GDCHC
type
Left end internal thread
Left end internal thread
Types
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
Material_(solar)
SUS440C
SUS440C
Surface_treatment
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um
Dg6
6
8
10
12
13
15
16
18
20
6
8
10
12
13
15
16
18
20
mm
Dg6t
-0.004/-0.012
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M thread
M:Coarse thread
M:Coarse thread
M
3
3
mc
0
0
mm
ML
0
0
mm
N thread
N:(Unworked)
N:(Unworked)
N
0
0
nc
0
0
mm
NL
0
0
mm
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성