GDBCBA150-15
SRD-FA
SRD-FA
t9882
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9882/sl-2236-2.prj},{NB=GDBCBA150-15},{CODE=GDBCBA},{TYPE=ZDSBX},{WAMAT=huangtong},{WSUR=PF},{WLMAT=SUM21},{WLSUR=duxin},{D=150},{DD=15},{DDX=15,20},{M1=6},{L=67},{L1=64},{H=48},{HH=18},{HH1=38},{DD1=39},{DD2=48},{M=10},{WEI=0.57},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1484419341600.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GDBCAX,GDBCBA,GDBCBC,GDBCBD - SL-SXSL-ZDSBX
Bill of material
GDBCBA150-15
code
GDBCBA
GDBCBA
type
ZDSBX
anzhuangfangshi
LDSJX
LDSJX
texture(lianzhoubufen)
HT200
HT200
surface treatment(lianzhoubufen)
fahei
fahei
texture(shoulunzhuti)
PF
PF
surface treatment(shoulunzhuti)
-
-
texture(wobinganzhuangbu)
huangtong
surface treatment(wobing)
PF
texture(wobingluowenbu)
SUM21
surface treatment(wobingluowenbu)
duxin
D
150
150
d
15
20
15
20
M1
6
6
L
67
67
L1
64
64
H
48
48
h
18
18
h1
38
38
d1
39
39
d2
48
48
M
10
10
f
0.0
0.0
S
0
0
cankaozhongliang(kg/pcs)
0.57
0.57
link
https://www.srdfaa.com/product/1484419341600.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성